Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 5030ZA-03 - Antenne IP67
Stückliste
564143
BESTNR
Bestell-Nr.
564143
LAK
Länge Anschlusskabel
1.0 m
ANS
Anschluss
RP-SMA
SZA
Schutzart
IP67
D
Durchmesser
45 mm
G1
Gewinde
7/16-14UNC
L1
77 mm
L2
1000 mm
L3
max.
6.5 mm
L
1105.5 mm
SW
Schlüsselweite
10 mm
GEW
Gewicht
104 g
CTN
Zolltarifnummer
85444290
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772250133
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja