Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1400WXL - AMF-Writer Extra Large, Markierungswerkzeug
Stückliste
17475
BESTNR
Bestell-Nr.
17475
TYP
Nadel
60R10 Ex00
FUER
Weldon
20
R1
1.0 mm
DZ
Drehzahl
0 - 300 1/min
MKZ
max. Kennzeichnungsgeschwindigkeit
200 m/min
D1
4 mm
D2
20 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
D5
46 mm
L1
126 mm
L2
113 mm
L3
13 mm
L4
26 mm
L5
74 mm
L6
36 mm
GEW
Gewicht
318 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772017477
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja