Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 1400WXL - AMF-Writer Extra Large Herramienta de marcado
Lista de materiales
17475
BESTNR
N° de pedido
17475
TYP
Aguja
60R10 Ex00
FUER
WELDON
20
R1
1.0 mm
DZ
Revoluciones
0 - 300 1/min
MKZ
Velocidad máx. de marcado
200 m/min
D1
4 mm
D2
20 mm
D3
26 mm
D4
40 mm
D5
46 mm
L1
126 mm
L2
113 mm
L3
13 mm
L4
26 mm
L5
74 mm
L6
36 mm
GEW
Peso
318 g
CTN
Número de arancel aduanero
84663000
EAN
Número de artículo europeo
4020772017477
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs