Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1440WSL - AMF-Writer Slimline, Markierungswerkzeug mit schmaler und langer Spitze
Stückliste
535146
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Nadel
R1
mm
FUER
Weldon
12
DZ
Drehzahl
0 - 300 1/min
MKZ
max. Kennzeichnungsgeschwindigkeit
200 m/min
D1
3 mm
D2
12 mm
D3
6 mm
L1
85 mm
L2
76 mm
L3
9 mm
L4
34 mm
L5
65 mm
GEW
Gewicht
28 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja