Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 1440WSL - AMF-Writer Slimline, Ferramenta de marcação
Lista de peças
535146
BESTNR
Nº enc.
TYP
Agulhas
R1
mm
FUER
WELDON
12
DZ
Número de rotações
0 - 300 1/min
MKZ
máx velocidade de marcação
200 m/min
D1
3 mm
D2
12 mm
D3
6 mm
L1
85 mm
L2
76 mm
L3
9 mm
L4
34 mm
L5
65 mm
GEW
Peso
28 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84663000
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim