Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 1570MMN - Markiernadel, passend für Nr. 1550MM
Stückliste
550479
BESTNR
Bestell-Nr.
TYP
Nadel
AUSFG
Ausführung
D1
Durchmesser
3 mm
L1
36 mm
R1
Radius
mm
L2
Exzentrizität
mm
GEW
Gewicht
3 g
CTN
Zolltarifnummer
84663000
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja