Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370EARx K5 - Module de serrage à intégrer, version à visser (Système de bridage du point zéro)
Nomenclature
305953
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
kN
HK
Force de maintien
13 kN
ENTR
Ouverture
BDO
Pression de fonctionnement à l'ouverture
bar
AUSBL
Soufflage
pneumatique
D
Filetage
M45 x 1
DN
Diamètre
15 mm
D1
Diamètre
39 mm
H
19.8 mm
HA
5.8 mm
LK
Diamètre
36 mm
T
14 mm
GEW
Poids
150 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
WT
Maintenance
voir les médias imprimés et en ligne / ou, pour les produits définis, le mode d'emploi ci-joint