Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370AARx K5 - Módulo de fixação de sobrepor
Lista de peças
306159
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
kN
HK
Força de retenção
13 kN
BDO
Pressão operacional Abrir
bar
ENTR
Abertura
GEW
Peso
300 g
B
Diâmetro
5.8 mm
D
Diâmetro
62 mm
DB
Diâmetro
54 mm
DN
Diâmetro
15 mm
HA
26 mm
K
15 mm
R
Rosca
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
WT
Manutenção
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products