Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 août 2022. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6102H - Module de serrage de pointe TURBINE pour une automatisation totale
Nomenclature
420919
BESTNR
N° de référence
420919
GR
Modèle
K23
PDF
fiche de catalogue
PDF
EVK
Forces d'insertion/de fermeture jusqu'à
23 kN
HK
Force de maintien
23 kN
ENTR
Ouverture
hydraulique
POS
D
Diamètre
129 mm
DN
Diamètre
32 mm
D1
Diamètre
99 mm
H
70 mm
HA
30 mm
LK
Diamètre
113 mm
T
40 mm
GEW
Poids
4800 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772420918
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui