Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6107HA-20-07 - Einbau-Spannmodul mit Mittenverschluss für Automatisierungslösungen
Stückliste
550279
BESTNR
Bestell-Nr.
550279
GR
Größe
KH20
PDF
Katalogblatt
PDF
HKF
Haltekraft
55 kN
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
20 kN
ENTR
Öffnen
hydraulisch
BETR
Betriebsdruck
60 - 70 bar
OFNK
Öffnungskontrolle
pneumatisch
ALK
Auflagekontrolle
pneumatisch
AUSBL
Ausblasung
pneumatisch
D
Durchmesser
112 mm
DN
Durchmesser
32 mm
D1
Durchmesser
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
LK
Durchmesser
88 mm
M
Schraube
8 x M 6 mm
T
34 mm
GEW
Gewicht
1400 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772000356
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja