Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6107HA-20-07 - Installation clamping module with central lock for automation solutions
Lista de materiales
550279
BESTNR
N° de pedido
550279
GR
Tamaño
KH20
PDF
ficha de catálogo
PDF
HKF
Fuerza de sujeción
55 kN
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
20 kN
ENTR
Apertura
hidráulico
BETR
Presión de servicio
60 - 70 bar
OFNK
control de apertura
neumática
ALK
Control de posición
neumática
AUSBL
Soplado
neumática
D
Diámetro
112 mm
DN
Diámetro
32 mm
D1
Diámetro
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
LK
Diámetro
88 mm
M
Tornillo
8 x M 6 mm
T
34 mm
GEW
Peso
1400 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772000356
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs