Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZSA-01 - Caudalómetro, Hidráulico
Lista de materiales
553154
BESTNR
N° de pedido
553154
PDF
ficha de catálogo
PDF
A
55 mm
B
55 mm
C
41 mm
G
Rosca
M6 mm
H
128 mm
H1
90 mm
K1
15.5 mm
M
Rosca
M12 x 1 mm
NW
Diámetro nominal
8 NW
GEW
Peso
700 g
CTN
Número de arancel aduanero
90261021
EAN
Número de artículo europeo
4020772001971
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs