Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZSA-03 - Sensormodul für pneumatische Sensoreinheit
Stückliste
553183
BESTNR
Bestell-Nr.
553183
PDF
Katalogblatt
PDF
BD
Betriebsdruck
4 - 7 bar
B
20.5 mm
K
18 mm
H
83 mm
M
Gewinde
M12 x 1 mm
Q
Durchmesser
6 mm
S
50 mm
GEW
Gewicht
60 g
CTN
Zolltarifnummer
90318020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772553180
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja