Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6203S4L-150 - Pneumatische 4-fach Spannstation
Stückliste
533034
BESTNR
Bestell-Nr.
533034
GR
Größe
SP150
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
4 x 235 N
HK
Haltekraft
4 x 6000 N
ENTR
Öffnen
pneumatisch
A
96 mm
B
96 mm
C
15 mm
F
42 mm
G
20 mm
H
8 mm
J
Durchmesser
25.000 mm
K
Gewinde
M12 mm
S
100 mm
SM
60 mm
GEW
Gewicht
2400 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772533038
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja