Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZN-40 M18 - Pull-stud Size 40 for engagement screw M18
Bill of material
554942
BESTNR
Order No.
BEZ
Version
GR
Size
40
PDF
catalog sheet
PDF
DN
Diameter
mm
D1
Diameter
30 mm
D2
Diameter
18 mm
H
34 mm
H1
29 mm
T
5 mm
GEW
Weight
170 g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)