Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZN-5 M8 - Spannbolzen Größe 5 für Fangschraube M8
Stückliste
562192
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZ
Bezeichnung
GR
Größe
5
PDF
Katalogblatt
PDF
DN
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
11 mm
D2
Durchmesser
8 mm
H
11.9 mm
H1
9.4 mm
T
2.5 mm
GEW
Gewicht
8 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja