Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZN-5 M8 - Perno de sujeción Tamaño 5 para tornillo de retención M8
Lista de materiales
562192
BESTNR
N° de pedido
BEZ
Denominación
GR
Tamaño
5
PDF
ficha de catálogo
PDF
DN
Diámetro
mm
D1
Diámetro
11 mm
D2
Diámetro
8 mm
H
11.9 mm
H1
9.4 mm
T
2.5 mm
GEW
Peso
8 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs