Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6212MA-20-10 - Módulo de fixação, mecânico
Lista de peças
561993
BESTNR
Nº enc.
561993
GR
Tamanho
B10
PDF
ficha de catálogo
PDF
H
+/- 0.01
40 mm
GEW
Peso
1300 g
ZYL
Parafuso de cabeça cilíndrica
M8 x 40 mm
B1
9 mm
D
78 mm
D1
D1 F7
15 mm
D2
D2 F7
16 mm
D3
4.2 mm
D4
70 mm
E1
5 mm
E2
13 mm
E3
6 mm
R
50 mm
R1
16 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772022693
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim