Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6208IM - Módulo de fijación, mecánico con indexación
Lista de materiales
559680
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
kN
HK
Fuerza de sujeción
kN
ENTR
Apertura
mecánica
MD
Par de apriete
30 Nm
GEW
Peso
g
ZYLS
Schrauben
B1
Diámetro
mm
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
mm
DN
Diámetro
mm
E1
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
K
8 mm
L
mm
R
mm
S1
mm
SW
SW (entrecaras)
mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs