Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6214RM-250 - Spannmodul, mechanisch, Einschraubversion
Stückliste
559090
BESTNR
Bestell-Nr.
559090
GR
Größe
RM250
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
100 N
HK
Haltekraft
1000 N
ENTR
Öffnen
mechanisch
GEW
Gewicht
26 g
D
Durchmesser
18 mm
D1
Durchmesser
14 mm
D2
Durchmesser
2.1 mm
DH
Durchmesser
10.6 mm
HMIN
H min.
28.2 mm
HMAX
Höhe max.
31.3 mm
H1
7.6 mm
H2
4 mm
M
M16 x 1 mm
R
14.75 mm
T1
1.95 mm
T2
8 mm
T3
16.7 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772019839
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
WT
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung