Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
10132797 - 0.5mm Pitch BTB Connector Plug
Bill of material
10132797-011100LF
PN
Part Number
10132797-011100LF
SERIES
Series
10132797
N
N - Number of Positions per Row
DES
Description
PLOPT
Plating Options
1-3µ'' Au on contact area over 50µ'' Ni Min
PP
Polarization Peg
PAOPT
Packaging Options
0 - Tape and Reel Without Cap
LF
LF - Lead Free Option
LF - Lead Free
A
4.70 mm
B
2.00 mm
H
2.30 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)