Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
61082 - Bergstak 0.8mm, Receptacle Assembly
Bill of material
61082-024000
PN
Part Number
61082-024000
SERIES
Series
61082
N
N - Number of Positions per Row
MH
Mating Height
PLOPT
Plating on Contact Area
POOPT
Polarization Peg
HLD
Hold Down Option
No
PAOPT
Packaging Options
DC
Date Code
LF
Lead Free Option
None
A
Dim A
7.2 mm
B
Dim B
13.8 mm
C
Dim C
12.2 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)