카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
61083-021000
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
0.80mm Board to Board Signal
Bergstak® Board To Board
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/0_80_mm/bergstak_0_80/61083_asmtab.prj},{NB=61083-021000},{SERIES=61083},{N=02},{H=1},{PLOPT=0},{F=0},{HLD=No},{PAOPT=0},{DC=},{PPATH=61083_parts/61083_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
61083 - 0.8mm, Plug Assy
Bill of material
61083-021000
PN
Part Number
61083-021000
SERIES
Series
61083
N
N - Number of Positions per Row
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
H
Height
1 - Plug 1
1 - Plug 1
PLOPT
Plating Options
0 - Gold 0.2µm Min./Tin Lead 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
1 - Gold Flash (0.065µm Min.) Over Palladium-Nickel 0.69µm Min./Tin Lead 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm
4 - Gold 0.2µm Min./Pure Matt Tin 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
5 - Gold 0.38µm Min./Pure Matt Tin 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
6 - Gold Flash (0.065µm Min.) Over Palladium-Nickel 0.69µm Min./Pure Matt Tin 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm
9 -Gold 0.2µm Min./Gold 0.05µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
0 - Gold 0.2µm Min./Tin Lead 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
1 - Gold Flash (0.065µm Min.) Over Palladium-Nickel 0.69µm Min./Tin Lead 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm
4 - Gold 0.2µm Min./Pure Matt Tin 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
5 - Gold 0.38µm Min./Pure Matt Tin 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
6 - Gold Flash (0.065µm Min.) Over Palladium-Nickel 0.69µm Min./Pure Matt Tin 2.5µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm
9 -Gold 0.2µm Min./Gold 0.05µm Min. Nickel Underplate Overall 1.27µm Min.
F
Feature
0 - Yes
2 - No
0 - Yes
2 - No
HLD
Hold Down Option
No
PAOPT
Packaging Options
0 - Tube Without Metal Cap
6 - T&R Without Metal Cap (With Kapton Tape)
0 - Tube Without Metal Cap
6 - T&R Without Metal Cap (With Kapton Tape)
DC
Date Code
Not Print Date Code
P - Print Date Code
Not Print Date Code
P - Print Date Code
LF
Lead Free Option
-Not Available
A
7.200
mm
B
13.800
mm
C
12.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청