Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
61083 - 0.8mm, Plug Assy
Bill of material
61083-021000
PN
Part Number
61083-021000
SERIES
Series
61083
N
N - Number of Positions per Row
H
Height
PLOPT
Plating Options
F
Feature
HLD
Hold Down Option
No
PAOPT
Packaging Options
DC
Date Code
LF
Lead Free Option
-Not Available
A
7.200 mm
B
13.800 mm
C
12.200 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型