Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
20021311 - Receptacle, Vertical, Through Hole
Bill of material
20021311-00006T1LF
PN
Part Number
20021311-00006T1LF
SERIES
Series
20021311
PO
Post Option
0 - without Post
RE
Resin Option
0 - High Temperature Plastic, Black
TL
Tail Length
0 - 2.40mm mm
N
N - Number of Positions per Row
PAOPT
Packing Option
T - Tube
PLOPT
Plating Options
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free
B
Dim B
4.27 mm
A
Dim A
2.54 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)