카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
20021311-00006T1LF
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
1.27mm Board to Board Signal
Minitek127® 1.27mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/1_27_mm/minitek_1_27/20021311_asmtab.prj},{NB=20021311-00006T1LF},{SERIES=20021311},{N=06},{PAOPT=T - Tube},{PLOPT=1},{LF=LF - Lead Free},{PPATH=20021311_parts/20021311_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
20021311 - Receptacle, Vertical, Through Hole
Bill of material
20021311-00006T1LF
PN
Part Number
20021311-00006T1LF
SERIES
Series
20021311
PO
Post Option
0 - without Post
RE
Resin Option
0 - High Temperature Plastic, Black
TL
Tail Length
0 - 2.40mm
mm
N
N - Number of Positions per Row
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
PAOPT
Packing Option
T - Tube
PLOPT
Plating Options
1 - Gold Flash at Contact, 2.54µm min. Matte Tin at Tail
2 - Gold Flash at Contact, Gold Flash at Tail
4 - 0.25µm Aµ min. at Contact, 2.54µm min. Matte Tin at Tail
5 - 0.25µm Aµ min. at Contact, Gold Flash at Tail
6 - 0.38µm GXT min. at Contact, 2.54µm min. Matte Tin at Tail
7 - 0.38µm GXT min. at Contact, Gold Flash at Tail
8 - 0.76µm GXT at Contact, 2.54µm min. Matte Tin at Tail
9 - 0.76µm GXT min. at Contact, Gold Flash at Tail
1 - Gold Flash at Contact, 2.54µm min. Matte Tin at Tail
2 - Gold Flash at Contact, Gold Flash at Tail
4 - 0.25µm Aµ min. at Contact, 2.54µm min. Matte Tin at Tail
5 - 0.25µm Aµ min. at Contact, Gold Flash at Tail
6 - 0.38µm GXT min. at Contact, 2.54µm min. Matte Tin at Tail
7 - 0.38µm GXT min. at Contact, Gold Flash at Tail
8 - 0.76µm GXT at Contact, 2.54µm min. Matte Tin at Tail
9 - 0.76µm GXT min. at Contact, Gold Flash at Tail
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free
B
Dim B
4.27
mm
A
Dim A
2.54
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청