Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
10078993 - Eject Latch Header – Double Row – Vertical - PIP
Bill of material
10078993-G01-06ULF
PN
Part Number
10078993-G01-06ULF
SERIES
Series
10078993
PLOPT
Plating Option
G - 0.76 µm GXT (Pd Ni with Gold Flash) Over 1.27 µm Nickel Underplate
LT
Latch Type
N
N - Number of Positions per Row
PAOPT
Packaging Options
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free
A
Dim A
4.000 mm
B
Dim B
20.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型