카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
10078995-G01-06ULF
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.00mm Board to Board Signal
Minitek® 2.00mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_00_mm/minitek_2_00/10078995_asmtab.prj},{NB=10078995-G01-06ULF},{SERIES=10078995},{PLOPT=G - 0.76 µm GXT (Pd Ni with Gold Flash on Contact Area) Over 1.27 µm Ni Min Underplate},{LT=1},{N=06},{PAOPT=U},{LF=LF - Lead Free},{PPATH=10078995_parts/10078995_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
10078995 - Eject Latch Header – Double Row – Vertical - Surface Mount
Bill of material
10078995-G01-06ULF
PN
Part Number
10078995-G01-06ULF
SERIES
Series
10078995
PLOPT
Plating Option
G - 0.76 µm GXT (Pd Ni with Gold Flash on Contact Area) Over 1.27 µm Ni Min Underplate
LT
Latch Type
1 - Standard
2 - Low Profile
1 - Standard
2 - Low Profile
N
N - Number of Positions per Row
-03
-04
-05
-06
-07
-12
-15
-20
-22
-25
-03
-04
-05
-06
-07
-12
-15
-20
-22
-25
PAOPT
Packaging Options
U - Tube Without Pick Up Cap
A - Tape & Reel With Pick Up Cap
U - Tube Without Pick Up Cap
A - Tape & Reel With Pick Up Cap
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free
A
Dim A
4.000
mm
B
Dim B
20.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청