카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
77315-101-01LF
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.54mm Board to Board Signal
BergStik® 2.54mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_54_mm/bergstik_btb/77315_asmtab.prj},{NB=77315-101-01LF},{SERIES=77315},{PLOPT=1},{ML=5.72},{TL=2.57},{PAOPT=-},{N=01},{PPATH=77315_parts/77315_asmtpl.prj},{LF=LF - Lead Free}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
77315 - Unshrouded Headers - Single Row - Right Angle - Through Mount
Bill of material
77315-101-01LF
PN
Part Number
77315-101-01LF
SERIES
Series
77315
PLOPT
Plating Options
1 - 0.76µm Gold/GXT on Contact Area, 2.0µm Min Matte Tin on Tails
4 - 3µm.5µm Tin Full Plated Reflow
5 - 0.25µm Gold/GXT on Contact Area, 2.0µm Min Matte Tin on Tails
8 - 0.38µm Gold/GXT on Contact Area, 2.0µm Min Matte Tin on Tails
G - 0.76µm Full GXT
S - 0.38µm Full GXT
1 - 0.76µm Gold/GXT on Contact Area, 2.0µm Min Matte Tin on Tails
4 - 3µm.5µm Tin Full Plated Reflow
5 - 0.25µm Gold/GXT on Contact Area, 2.0µm Min Matte Tin on Tails
8 - 0.38µm Gold/GXT on Contact Area, 2.0µm Min Matte Tin on Tails
G - 0.76µm Full GXT
S - 0.38µm Full GXT
ML
Mating Length
5.72
5.84
11.71
6.75
8.07
8.20
5.00
3.10
9.70
8.30
11.70
8.90
10.20
10.00
8.51
9.80
8.13
14.20
9.00
8.08
15.70
2.30
3.50
5.72
5.84
11.71
6.75
8.07
8.20
5.00
3.10
9.70
8.30
11.70
8.90
10.20
10.00
8.51
9.80
8.13
14.20
9.00
8.08
15.70
2.30
3.50
mm
TL
Tail Length
2.57
5.11
7.65
5.11
3.45
12.73
2.57
5.11
7.65
5.11
3.45
12.73
mm
LS
Pin Style
01
PAOPT
Packaging Options
- Packaging Polybag
V - Blibox Pack for Customer Dedicated Part
K - Tape & Reel Packaging Without Pick Up Cap
- Packaging Polybag
V - Blibox Pack for Customer Dedicated Part
K - Tape & Reel Packaging Without Pick Up Cap
N
N - Number of Positions per Row
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
LF
Lead Free Option
LF - Lead Free
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청