카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
72598-104
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.54mm Board to Board Signal
BergStik® 2.54mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_54_mm/bergstik_btb/95157_asmtab.prj},{NB=72598-104},{ML=8.38},{D=5.08},{PLOPT=1},{N=04},{PAOPT=},{POPT=},{LF=},{PITCH=2.54},{PPATH=95157_parts/95157_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
95157 - Bergstic II Header, Double Row
Bill of material
72598-104
PN
Part Number
72598-104
ML
Mating Length
8.38
5.84
8.08
9.14
8.38
5.84
8.08
9.14
mm
D
Dim D - Contact Area
5.08
5.08
mm
SERIES
Series
72598
PLOPT
Plating Options
1 - 0.76µm Gold on Contact Area over 1.27µm Ni, 2.54µm Matte Tin min on Tails
2 - 0.38µm Gold on Contact Area over 1.27µm Ni, 2.54µm Matte Tin min on Tails
4 - 2.54µm min Matte Tin on Contact Area over 1.27µm Ni, 2.54µm Matte Tin min on Tails
1 - 0.76µm Gold on Contact Area over 1.27µm Ni, 2.54µm Matte Tin min on Tails
2 - 0.38µm Gold on Contact Area over 1.27µm Ni, 2.54µm Matte Tin min on Tails
4 - 2.54µm min Matte Tin on Contact Area over 1.27µm Ni, 2.54µm Matte Tin min on Tails
N
N - Number of Positions per Row
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
PAOPT
Packaging Options
Poly Bags
Poly Bags
POPT
Polarization Option
Not Selected
C01
B01
C02
B02
Not Selected
C01
B01
C02
B02
LF
Lead Free Option
Not Selected
LF - Lead Free
Not Selected
LF - Lead Free
M
Dim M - Tape Width
Not Available
mm
PP
Pocket Pitch
Not Available
mm
NN
Dim N - Pocket Depth
Not Available
L
L - Length
5.08
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청