카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
69154-202
Amphenol FCi
Board to Board Connectors
2.54mm Board to Board Signal
Dubox® 2.54mm
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/btb/2_54_mm/dubox_btb/69154_asmtab.prj},{NB=69154-202},{SERIES=69154},{PLOPT=2},{N=02},{PAOPT=},{LF=},{PITCH=2.54},{PPATH=69154_parts/69154_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
69154 - Surface Mount, Double Row, VCC Assembly
Bill of material
69154-202
PN
Part Number
69154-202
SERIES
Series
69154
PLOPT
Plating Options
2 - 0.38µm Gold min over 1.27µm Ni min
3 - 0.76µm Gold min over 1.27µm Ni min
6 - 0.76µm Gold min over 1.27µm Ni min
2 - 0.38µm Gold min over 1.27µm Ni min
3 - 0.76µm Gold min over 1.27µm Ni min
6 - 0.76µm Gold min over 1.27µm Ni min
N
N - Number of Positions per Row
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
PAOPT
Packaging Options
Not Available
Not Available
LF
Lead Free Option
Not Selected
LF - Lead Free
Not Selected
LF - Lead Free
C
Dim C
2.54
mm
D
Dim D
10.59
mm
E
Dim E
7.62
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청