카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
CE1002000110111
Amphenol FCi
Cool Edge
Cool Edge 0.80mm Hybrid Power & Signal Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/cool_edge/cool_edge_0_80/cool_edge_0_80_asmtab.prj},{NB=CE1002000110111},{SERIES=Cool Edge 0.80mm Pitch},{PP=0},{SP=020},{GH=0},{OR=Vertical},{ST=SMT for signal and TH for power},{MCT=1.6mm},{PSPEC=1},{SN=11},{GENERATION=DC-16Gb/s},{PPATH=cool_edge_0_80_parts/cool_edge_0_80_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
Cool Edge 0.80mm - Cool Edge 0.80mm Hybrid Power & Signal Connector
Bill of material
CE1002000110111
PN
Part Number
CE1002000110111
SERIES
Series
Cool Edge 0.80mm Pitch
PP
Power Pin (20-25A/pin)
0 - 0 pins
2 - 2 pins
4 - 4 pins
6 - 6 pins
0 - 0 pins
2 - 2 pins
4 - 4 pins
6 - 6 pins
SP
Signal Pin
020 pins
026 pins
040 pins
050 pins
060 pins
080 pins
100 pins
120 pins
140 pins
160 pins
180 pins
200 pins
020 pins
026 pins
040 pins
050 pins
060 pins
080 pins
100 pins
120 pins
140 pins
160 pins
180 pins
200 pins
GH
Guide Hole
0 - W/o standard guide hole and SMT board lock
G - With standard guide hole and SMT board lock
0 - W/o standard guide hole and SMT board lock
G - With standard guide hole and SMT board lock
OR
Orientation
Vertical
ST
Solder Type
SMT for signal and TH for power
MCT
Mating Card Thickness
1.6mm
PSPEC
Plating
1 - 0.76μm Au
2 - 0.38μm Au
3 - Gold Flash
4 - 0.76μm PdNi + Gold Flash
1 - 0.76μm Au
2 - 0.38μm Au
3 - Gold Flash
4 - 0.76μm PdNi + Gold Flash
A
Dim A
17.30
mm
B
Dim B
13.30
mm
C
Dim C
9.80
mm
D
Dim D
0.00
mm
E
Dim E
0.00
mm
F
Dim F
11.20
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청