카탈로그: Amphenol FCi
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol FCi
SE1002023111111
Amphenol FCi
Cool Edge
Slim Cool Edge 0.65mm Hybrid Power & Signal Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolfci/cool_edge/slim_cool_edge_0_65/slim_cool_edge_0_65.prj},{NB=SE1002023111111},{SERIES=Slim Cool Edge 0.65mm Pitch},{GEN=Generation 1},{PP=0},{SP=020},{SPP=0.65mm},{SMTBL=SMT BL},{OR=Vertical},{ST=SMT for signal and power},{MCT=1.6mm},{SN=11},{PSPEC=1},{PPATH=slim_cool_edge_0_65_parts/slim_cool_edge_0_65_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
Slim Cool Edge 0.65mm - Slim Cool Edge 0.65mm Hybrid Power & Signal Connector
Bill of material
SE1002023111111
PN
Part Number
SE1002023111111
SERIES
Series
Slim Cool Edge 0.65mm Pitch
PP
Power Pin (2.5-3.0A/pin)
0 pins
4 pins
8 pins
12 pins
0 pins
4 pins
8 pins
12 pins
SP
Signal Pin
020 pins
040 pins
060 pins
080 pins
100 pins
120 pins
140 pins
160 pins
180 pins
200 pins
220 pins
240 pins
260 pins
280 pins
020 pins
040 pins
060 pins
080 pins
100 pins
120 pins
140 pins
160 pins
180 pins
200 pins
220 pins
240 pins
260 pins
280 pins
OR
Orientation
Vertical
ST
Solder Type
SMT for signal and power
MCT
Mating Card Thickness
1.6mm
PSPEC
Plating
0.76μm Au
0.38μm Au
Gold flash
0.76μm PdNi + Gold Flash
0.76μm Au
0.38μm Au
Gold flash
0.76μm PdNi + Gold Flash
AX
Dim A
8.375
mm
BX
Dim B
11.575
mm
CX
Dim C
9.575
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청