Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol FCi
Description
10159578, 10159583, 10164793, 10164795 - Power Blade MiniMezz
Bill of material
10159578-0001000-LF
PN
Part Number
10159578-0001000-LF
SERIES
Series
PwrBlade MiniMezz
TYPE
Connector Type
TT
Termination
M
High Power Contacts
N
Low Power Contacts
P
Number of Signal Contacts
Q
Mating Height
A
Dim A
4.50 mm
B
Dim B
5.50 mm
C
Dim C
6.40 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型