카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-208-RFX
Bill of material
031-208-RFX
PN
Part Number
031-208-RFX
DESC
Description
BNC T-Shape Adapter Jack-Plug-Jack 50 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Zinc Diecast
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
Delrin
IPR
IP Rating
Not Rated
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FMAX
Frequency Max
4
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-45
NM
Non-Magnetic
No
AT
Adapter Type
In-Series
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Brass
TAG
Tee Adapter Gender
Jack-Plug-Jack
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드