Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
082-66
Bill of material
082-66
PN
Part Number
082-66
DESC
Description
UG-30/U N-Type Jack to N-Type Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead IP67
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
IP67
MF
Mounting Feature
Bulkhead
OL
Operating Level
Performance
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FMAX
Frequency Max
11
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
N-Type
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
Jack
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
N-Type
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
Jack
AT
Adapter Type
In-Series
CF
Contact Finish
Silver
CM
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Amphenol RF
    082-100
    Amphenol RF
    082-6348
    Amphenol RF
    000-12650
    Brennan Industries
    2700 - MJ-MJ Bulkhead Straight
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen