031-4804
Amphenol RF
Adapters
TNC Adapters
TNC to TNC Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/tnc_adapters/tnc_to_tnc_adapters/031_4804.prj},{NB=031-4804},{SHA256=k9ur959brHLKdczWB9c8W+qaeF21HKd3ziPqXZG+7pU=},{INAME=00099__312d4804},{PN=031-4804},{DESC=TNC Jack to TNC Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead Isolated},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PPO},{IPR=Not Rated},{MF=Bulkhead},{OL=Commercial},{ISOLATED=Yes},{LPIM=No},{FMAX=11},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{AS1SERIES=TNC},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=TNC},{AS2STYLE=Jack},{AT=In-Series},{CF=Silver},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-4804
Bill of material
031-4804
PN
Part Number
031-4804
DESC
Description
TNC Jack to TNC Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead Isolated
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PPO
IPR
IP Rating
Not Rated
MF
Mounting Feature
Bulkhead
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
Yes
LPIM
Low PIM
No
FMAX
Frequency Max
11
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
TNC
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
Jack
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
TNC
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
Jack
AT
Adapter Type
In-Series
CF
Contact Finish
Silver
CM
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청