102-246-41
Amphenol RF
Connectors
1.0-2.3 Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/1_0_2_3_connectors/102_246_41.prj},{NB=102-246-41},{SHA256=bkaqVaJWjc53elW5QEeEN+mjwE6XSqhIsLuEk8d40l4=},{INAME=00004__1022d2462d41},{PN=102-246-41},{DESC=RF Connector 1.0-2.3 Straight Solder Jack 0.141-inch Conformable RG-402 Times Tflex 402 Bulkhead Rear Mount 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=SR2},{CT=0.141-inch Conformable,RG-402,Times Tflex 402,Belden 1673A},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Rear Mount},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=10},{TMAX=155},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-Pull},{MC=500},{TS=Cable - Solder},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
102-246-41
Bill of material
102-246-41
PN
Part Number
102-246-41
DESC
Description
RF Connector 1.0-2.3 Straight Solder Jack 0.141-inch Conformable RG-402 Times Tflex 402 Bulkhead Rear Mount 50 Ohm
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
SR2
CT
Cable Type
0.141-inch Conformable,RG-402,Times Tflex 402,Belden 1673A
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
MF
Mounting Feature
Bulkhead - Rear Mount
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
10
TMAX
Temp Max
155
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-Pull
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Solder
SC
Size Category
Miniature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청