3FA1-NDRJ-C04-3
Amphenol RF
Connectors
FAKRA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/fakra_connectors/3fa1_ndrj_c04_3.prj},{NB=3FA1-NDRJ-C04-3},{PN=3FA1-NDRJ-C04-3},{IMPEDANCE=50},{FM=3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{MC=100},{FAKRAG=3},{SHA256=3k5kYzovAprxnXmXJRQ1xmRZJ8l/yaxrqr+UfgnepKU=},{INAME=00253__3fa12dndrj2dc042d3},{DESC=RF Connector FAKRA GEN 3 Right Angle Crimp Jack RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm D Key Code},{BF=Tin},{BM=Zinc Diecast},{CG=C},{CT=RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Crimp},{CM=Push-on},{TS=Cable - Crimp},{FAKRAK=D - Claret Violet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
3FA1-NDRJ-C04-3
Bill of material
3FA1-NDRJ-C04-3
PN
Part Number
3FA1-NDRJ-C04-3
DESC
Description
RF Connector FAKRA GEN 3 Right Angle Crimp Jack RG-58 RG-141 Times LMR-195 50 Ohm D Key Code
BF
Body Finish
Tin
BM
Body Material
Zinc Diecast
CG
Cable Group
C
CT
Cable Type
RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
3
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
Cable - Crimp
FAKRAG
FAKRA Generation
3
FAKRAK
FAKRA Keycode
D - Claret Violet
SC
Size Category
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청