카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
252101-75
Bill of material
252101-75
PN
Part Number
252101-75
DESC
Description
RF Connector MCX Straight Crimp Plug RG-179 Belden 179DT 75 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
S
CT
Cable Type
RG-161,RG-179,RG-187,Belden 179DT,Belden 1520A,Belden 1521A,Belden 1522A,Belden 9221
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
6
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Crimp
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
AT
Assembly Tool
47-10150
SC
Size Category
Microminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드