082-6489
Amphenol RF
Connectors
N-Type Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/n_type_connectors/082_6489.prj},{NB=082-6489},{SHA256=THpvKrFngQ6ZFWiEgUIDCFML2GXJs4hMgZBKEtRoud4=},{INAME=00447__0822d6489},{PN=082-6489},{DESC=RF Connector N-Type Right Angle Crimp Plug Times LMR-400 Optimized Belden 9913 50 Ohm IP67},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=I},{CT=Times AA-5886,Times AA-6146,Times LMR-400,Times LMR-400 UltraFlex,Belden 7810A,Belden 8214,Belden 9913},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=IP67},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Right Angle},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=CTL-11},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
082-6489
Bill of material
082-6489
PN
Part Number
082-6489
DESC
Description
RF Connector N-Type Right Angle Crimp Plug Times LMR-400 Optimized Belden 9913 50 Ohm IP67
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
I
CT
Cable Type
Times AA-5886,Times AA-6146,Times LMR-400,Times LMR-400 UltraFlex,Belden 7810A,Belden 8214,Belden 9913
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
IP67
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
6
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
AT
Assembly Tool
CTL-11
SC
Size Category
Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청