Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
132135
Bill of material
132135
PN
Part Number
132135
DESC
Description
RF Connector SMA PCB Through Hole Right Angle Plug 50 Ohm
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
12.4
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
PCB - Through Hole
SC
Size Category
Subminiature
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Amphenol RF
    3FA1-NZSJ-C01E0
    Bel Fuse
    CGM-1180-MF-SMA-09
    Amphenol RF
    132134
    Amphenol RF
    132135RP
    Amphenol RF
    132134RP
    Amphenol RF
    132136
    Samtec
    SMA-CA Series - SMA-CA Series - 50 ohm SMA Jack or Plug, Cable Termination
    Amphenol RF
    132366
    Amphenol RF
    132255
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés