132178
Amphenol RF
Connectors
SMA Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/sma_connectors/132178.prj},{NB=132178},{SHA256=xYTYIzl1EbJHHbzKzfRHyZrcDIRyNibdctf+4X50hC4=},{INAME=00506__132178},{PN=132178},{DESC=RF Connector SMA Straight Crimp Plug RG-316DS 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=B1},{CT=RG-316 Double Shield,RD-316},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=12.4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{AT=47-10160},{SC=Subminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
132178
Bill of material
132178
PN
Part Number
132178
DESC
Description
RF Connector SMA Straight Crimp Plug RG-316DS 50 Ohm
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
CG
Cable Group
B1
CT
Cable Type
RG-316 Double Shield,RD-316
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
12.4
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
Cable - Crimp
AT
Assembly Tool
47-10160
SC
Size Category
Subminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청