Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
901-10510-1
Bill of material
901-10510-1
PN
Part Number
901-10510-1
DESC
Description
RF Connector SMA PCB End Launch Jack 50 Ohm 0.062 PCB Sq Flange High Freq 0.010 Pin
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
26.5
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
TD
Thread Direction
Standard
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Threaded
MC
Mating Cycles
500
TS
Termination Style
PCB - End Launch
PCBTMAX
PCB Thickness Max
0.110 Inches (2.79 mm)
SC
Size Category
Subminiature
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей