카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
SMP-MSFD-PCR
Bill of material
SMP-MSFD-PCR
PN
Part Number
SMP-MSFD-PCR
DESC
Description
RF Connector SMP Straight PCB Full Detent Jack Surface Mount 50 Ohm
BF
Body Finish
Gold
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PEEK
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Jack
OL
Operating Level
Performance
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FM
Frequency Max
12
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CMAT
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
CTERM
Contact Termionation
Solder
CM
Coupling Mechanism
Push-on
MC
Mating Cycles
100
TS
Termination Style
PCB - Surface Mount
DT
DetentType
Full Detent
SC
Size Category
Microminiature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드