카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
202105
Bill of material
202105
PN
Part Number
202105
DESC
Description
BNC Terminator Plug 1 Watt Without Chain 75 Ohm
BF
Body Finish
Nickel
BM
Body Material
Brass
IMPEDANCE
Impedance
75
IM
Insulator Material
Delrin
IPR
IP Rating
Not Rated
GENDER
Gender
Plug
CHAIN
Chain
Without Chain
OL
Operating Level
Commercial
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
TMAX
Temp Max
85
TMIN
Temp Min
-40
NM
Non-Magnetic
No
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Brass
ORIENTATION
Orientation
Straight
PMW
Power Max Watts
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드