피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Variable Search
Сертифицирани каталози
По категории
По страни
By Standards
Налични езици на каталога:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English (United States)
359.050.0
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite conduit
Powered by
Селекция на CAD модел
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1a_sealtite_conduit/fam_12_as_nmfg.prj},{NB=359.050.0(Standard)},{CNSORDERNO=359.050.0},{ST=2\"},{VP=Standard},{COL=Blue},{A=15},{ID=51.6},{AD=59.9},{SB=310},{DB=400},{WEIGHT=0.80},{IS=Reinforced PVC spiral},{MAN=PVC},{TMIN=-35},{TMAX=+60},{TKURZ=+80},{DF=125},{SF=2},{ZF=1000},{DS=IP 66 / IP 67},{ZLS=FDA CFR 21},{OIB=3},{UVB=3},{VP2=CT},{VPES=71x71x25},{VPEW=13.0},{CNSEAN=8717114720084},{INFO=PDF Info},{VERS=7}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.
Add for comparison
Налични продукти: 7
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
Anaconda Sealtite NMFG - Anaconda Sealtite NMFG
Bill of material
359.050.0
CNSORDERNO
Article No.
359.050.0
359.050.0
ST
Size
2"
2"
英寸
VP
Carton
Standard
COL
Color
Blue
A
Length
15
15
m
ID
Inside diameter
51.6
51.6
mm
AD
Outside diameter
59.9
59.9
mm
SB
Static bending radius
310
310
mm
DB
Dynamic bending radius
400
400
mm
WEIGHT
Weight
0.80
0.80
kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
12.00
12.00
kg
INFO
PDF Info
PDF Info
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели
Download CAD
Генериране на PDF-брошура
Запитване за оферта