Nederlands
English
812.716.9
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings stainless steel AISI-304
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1c_sealtite_fitings_stainless/fam_8_ksv_iso_ss.prj},{NB=812.716.9},{CNSORDERNO=812.716.9},{T=M16x1.5},{ST=3/8''},{ID=4 - 8},{A=57},{B=12},{CSW=27},{C=30.0},{LC=12.9},{LC1=5.2},{ESW=24},{E=27},{LE=6.3},{FSW=18},{F=20.1},{LF=3.5},{G=11.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=8.4},{CNSMAT=Edelstahl AISI-303},{INFO=PDF Info},{GEWX=16.000},{KDM=14.160},{KBALG=[4:8]},{ID1=8.0},{VERS=1},{GEWTX=24.000},{GEWTY=22.160},{GEWDX=15.200},{GEWDY=13.860}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO cable-hosefitting, male,stainless steel AISI-304 - Sealtite Fittings
Bill of material
812.716.9
CNSORDERNO
Article No.
812.716.9
812.716.9
T
Thread
M16x1.5
M16x1.5
ST
Size
3/8''
3/8''
인치
ID
Clamping range
4 - 8
4 - 8
mm
A
Length
57
57
mm
B
Length
12
mm
CSW
Width across flats
27
27
mm
C
Diameter
30.0
30.0
mm
LC
Length
12.9
12.9
mm
LC1
Length
5.2
5.2
mm
ESW
Width across flats
24
24
mm
E
Diameter
27
27
mm
LE
Length
6.3
6.3
mm
FSW
Width across flats
18
18
mm
F
Diameter
20.1
20.1
mm
LF
Length
3.5
mm
G
Length
11.5
11.5
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
WEIGHT
Weight
8.4
8.4
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.840
0.840
kg
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-303
INFO
PDF Info
PDF Info
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO straight fitting,Compact, male,stainless steel AISI-304 - Sealtite Fitt...
Anamet Europe
04.04.2019
Hiprojacket® Industrial - Hiprojacket® Industrial
Anamet Europe
04.04.2019
NPCK - Fitting
Festo
26.09.2023
CK - Quick connector
Festo
12.12.2023
ISO straight fitting,male,stainless steel AISI-304 - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
NTBN-M - Locknut hexagon, brass nickel-plated, metric
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
NPQE_D - push-in fitting
Festo
26.09.2023
Gegenmutter 520.40 - Lock nut PA
Hugro
23.12.2021
KK S E - Socket/Bulkhead type with One-touch fitting
SMC
02.12.2021
PG cable-hosefitting, male, IP 40 nickel plated brass - Multiflex UIG/UI fi...
Anamet Europe
04.04.2019
QCK - Quick connector
Festo
29.08.2023
SKINTOP® INOX
LAPP
15.05.2024
GM - Locknut
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Locking Nut NT G HCP - Locking Nut NT G HCP
Sikla
08.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청