Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
ISO droit Raccord,Compact, mâle, IP 65 laiton nickele - Multitite fittings
Nomenclature
712.016.4
CNSORDERNO
Réf. art.
DESCS
Résumé
FITTING, MALE - ISO - FCD IP 65
DESCL
Description longue
T
Filletage
ST
Diamètre
Pouce
ID
Diamètre Intérieur
mm
A
Longueur
mm
B
Longueur
mm
CSW
Longueur de la clé
mm
C
Diamètre
mm
LC
Longueur
mm
LC1
Longueur
mm
ESW
Longueur de la clé
mm
E
Diamètre
mm
LE
Longueur
mm
CNSQUANTITY
Conditionnement standard
WEIGHT
Poids
kg/100
CNSMASSEXACT
Poids
kg/100
CNSMAT
Matériau
Laiton nickelé
TMIN
Temp min
-45 °C
TMAX
Temp max
105 °C
DS
Classe de protection
IP 65
TP
Paquet de type
BG
ETIM
ETIM code
6380214
ZTN
Numéro du tarif douanier
74199990
INFO
PDF Info
PDF Info