Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
ISO droit Raccord,fixe, mâle, IP 54 laiton nickele - Multitite fittings
Nomenclature
260.117.0
CNSORDERNO
Réf. art.
DESCS
Résumé
FITTING, FIXED - ISO - FCE IP 54
DESCL
Description longue
T
Filletage
ST
Diamètre
mm
ID
Diamètre de
mm
A
Longueur
mm
B
Longueur
mm
K1
Diamètre
mm
K2
Diamètre
mm
LK
Longueur
mm
KI
Longueur de la clé
mm
KII
Diamètre
mm
CSW
Longueur de la clé
mm
C
Longueur
mm
LC
Longueur de la clé
mm
CNSQUANTITY
Conditionnement standard
WEIGHT
Poids
kg/100
CNSMASSEXACT
Poids
kg
CNSMAT
Matériau
Laiton nickelé
TMIN
Temp min
-55 °C
TMAX
Temp max
260 °C
DS
Classe de protection
IP 54
TP
Paquet de type
BG
ETIM
ETIM code
6380214
ZTN
Numéro du tarif douanier
74199990
INFO
PDF Info
PDF Info